Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KSG-M10X1.25 |
KSG-M12X1.25 |
KSG-M16X1.5 |
KSG-M20X1.5 |
KSG-M27X2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Gewindeanschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10x1,25 | Innengewinde M10x1,25 | 32963 | 229 | |||
50.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12x1,25 | Innengewinde M12x1,25 | 32964 | 447 | |||
59.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | M16x1,5 | Innengewinde M16x1,5 | 32965 | 882 | |||
70.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | M20x1,5 | Innengewinde M20x1,5 | 32966 | 1143 | |||
78.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M27x2 | Innengewinde M27x2 | 32967 | 1083 |
Loading...
Temperatur (Betriebsbereich)(°C) | -40::150 | Werkstoff Gehäuse | Stahl, verzinkt | Werkstoff Befestigung | Stahl, verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Gewindeanschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften