Lagerbock, LN Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LN-32
LN-40
LN-50
LN-63
LN-80
LN-100
LN-125
LN-160
LN-200
LN-250
LN-320
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Werkstoff Befestigung Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

22.92 €

1 17 Arbeitstage 32Vergütungsstahl2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung5147149

26.48 €

1 17 Arbeitstage 40Vergütungsstahl2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung5148192

30.68 €

1 17 Arbeitstage 50Vergütungsstahl2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung5149323

32.49 €

1 17 Arbeitstage 63Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung5150545

45.55 €

1 17 Arbeitstage 80Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung5151877

54.20 €

1 17 Arbeitstage 100Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung51521234

83.97 €

1 17 Arbeitstage 125Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung90362632

225.88 €

1 4 Arbeitstage 160Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung90376234

262.03 €

1 4 Arbeitstage 200Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung90388678

327.92 €

1 4 Arbeitstage 250Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung903914385

431.91 €

1 4 Arbeitstage 320Kugelgraphitguss1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung904022404

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 150

Technischer Support