Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DNC-80-320-PPV
Teilenummer
|
---|
DNC-80-320-PPV |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss | Hub (mm) | Kolben-Durchmesser (mm) | Kolbenstangengewinde | Max. Betriebsdruck (bar) | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Dämpfungslänge (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 320 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163456 |
Loading...
Werkstoff Deckel | Aluminium-Druckguss beschichtet | Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) | Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | Min. Betriebsdruck (bar) | 0,6 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20 |
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 80 | Dämpfung | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Normzylinder, DNC Serie, die Teilenummer ist DNC-80-320-PPV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DNC-80-320-PPV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss
Hub (mm)
Kolben-Durchmesser (mm)
Kolbenstangengewinde
Max. Betriebsdruck (bar)
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Dämpfungslänge (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DNC-100-200-PPV |
DNC-100-25-PPV |
DNC-100-250-PPV |
DNC-80-40-PPV |
DNC-80-400-PPV |
DNC-80-50-PPV |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss | Hub (mm) | Kolben-Durchmesser (mm) | Kolbenstangengewinde | Max. Betriebsdruck (bar) | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Dämpfungslänge (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 200 | 100 | M20x1,5 | 12 | 1,2 | 32 | 4.418 | 4.712 | 1.544 | 4.653 | 115 | 38 | 163486 | |||
455.88 € | 1 | 24 Arbeitstage | G1/2 | 25 | 100 | M20x1,5 | 12 | 1,2 | 32 | 4.418 | 4.712 | 1.544 | 4.653 | 115 | 38 | 163479 | |||
518.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 250 | 100 | M20x1,5 | 12 | 1,2 | 32 | 4.418 | 4.712 | 1.544 | 4.653 | 115 | 38 | 163487 | |||
345.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 40 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163448 | |||
431.23 € | 1 | 22 Arbeitstage | G3/8 | 400 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163457 | |||
347.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 50 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163449 |