Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss | Schaltausgang | Schaltelementfunktion | Max. Ausgangsstrom (mA) | Druckmessbereich Endwert (bar) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Schließer | 100 mA | 2 | 542888 | 47 | |||
91.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Öffner | 100 mA | 10 | 542896 | 47 | |||
88.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | PNP | Öffner | 100 mA | 10 | 542889 | 19 | |||
91.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Öffner | 100 mA | 10 | 542895 | 47 | |||
88.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Öffner | 100 mA | 10 | 542894 | 19 | |||
89.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | PNP | umschaltbar | 100 mA | 10 | 542901 | 47 | |||
87.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | PNP | umschaltbar | 100 mA | 10 | 542900 | 19 | |||
91.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | umschaltbar | 100 mA | 10 | 542899 | 47 | |||
88.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | umschaltbar | 100 mA | 10 | 542898 | 19 | |||
87.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-6 | PNP | umschaltbar | 100 mA | 10 | 542897 | 19 | |||
87.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-1/4 | PNP | umschaltbar | 100 mA | 10 | 567467 | 19 | |||
91.03 € | 1 | 22 Arbeitstage | QS-6 | - | - | - | 10 | 567472 | 47 | |||
88.74 € | 1 | 22 Arbeitstage | QS-6 | - | - | - | 10 | 567466 | 19 | |||
89.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | - | - | - | 10 | 567471 | 47 | |||
87.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | - | - | - | 10 | 567465 | 19 | |||
90.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Schließer | 100 mA | 10 | 542892 | 19 | |||
88.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Schließer | 100 mA | 10 | 542891 | 19 | |||
91.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Schließer | 100 mA | 10 | 542893 | 47 | |||
90.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | PNP | Schließer | 100 mA | 10 | 527463 | 19 | |||
88.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | PNP | Schließer | 100 mA | 10 | 527466 | 19 | |||
92.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | NPN | Schließer | 100 mA | 10 | 567469 | 47 | |||
90.42 € | 1 | 22 Arbeitstage | QS-6 | NPN | Schließer | 100 mA | 10 | 567473 | 19 | |||
90.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Schließer | 100 mA | 10 | 527464 | 19 | |||
91.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Schließer | 100 mA | 10 | 542890 | 47 | |||
88.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Schließer | 100 mA | 10 | 527467 | 19 | |||
88.74 € | 1 | 54 Arbeitstage | QS-1/4 | PNP | Schließer | 100 mA | 10 | 567468 | 19 | |||
105.17 € | 1 | 21 Arbeitstage | QS-6 | PNP | umschaltbar | 100 mA | 10 | 567460 | 19 | |||
106.82 € | 1 | 29 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Schließer | 100 mA | 10 | 567462 | 19 | |||
88.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | umschaltbar | 100 mA | -1 | 542887 | 19 | |||
88.74 € | 1 | 19 Arbeitstage | QS-6 | - | - | - | -1 | 567464 | 19 | |||
89.38 € | 1 | 22 Arbeitstage | QS-6 | - | - | - | -1 | 567470 | 47 | |||
87.11 € | 1 | 22 Arbeitstage | QS-6 | - | - | - | -1 | 567463 | 19 | |||
90.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Schließer | 100 mA | -1 | 542886 | 19 | |||
90.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | PNP | Schließer | 100 mA | -1 | 527457 | 19 | |||
88.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | PNP | Schließer | 100 mA | -1 | 527460 | 19 | |||
90.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Schließer | 100 mA | -1 | 527458 | 19 | |||
88.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-6 | PNP | Schließer | 100 mA | -1 | 527461 | 19 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::50 | Schutzart | IP40 | Werkstoff Gehäuse | PA, POM |
---|---|---|---|---|---|
Mediumstemperatur(°C) | 0 | Mediumstemperatur(°C) | 50 | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 15 - 30 |
Druckmessbereich Anfangswert(bar) | 0 | Wiederholgenauigkeit in ± %FS | 0,3 %FS | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss
Schaltausgang
Schaltelementfunktion
Max. Ausgangsstrom(mA)
Druckmessbereich Endwert(bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften