Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PUN-14X2-BL
Teilenummer
|
---|
PUN-14X2-BL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Artikelausführung | Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | Packungseinheit (m) | Pneumatischer Anschluss | Farbe | Shore-Härte | Produktgewicht nach Länge (kg/m) | Max. Betriebsdruck (bar) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 50 | 4 Arbeitstage | 14 | 9,8 | 45 | Standard | 84 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,0949 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 570390 |
Loading...
Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) | Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -35 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffschlauch, PUN Serie, die Teilenummer ist PUN-14X2-BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PUN-14X2-BL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Artikelausführung
Durchflussrelevanter Biegeradius (mm)
Packungseinheit(m)
Pneumatischer Anschluss
Farbe
Shore-Härte
Produktgewicht nach Länge (kg/m)
Max. Betriebsdruck (bar)
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PUN-10X1.5-GN |
PUN-10X1.5-RT |
PUN-10X1.5-SI |
PUN-14X2-SI |
PUN-14X2-SW |
PUN-16X2.5-BL |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Artikelausführung | Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | Packungseinheit (m) | Pneumatischer Anschluss | Farbe | Shore-Härte | Produktgewicht nach Länge (kg/m) | Max. Betriebsdruck (bar) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | grün | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178427 | |||
2.60 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | rot | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178413 | |||
2.55 € | 50 | 3 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152588 | |||
5.05 € | 50 | 4 Arbeitstage | 14 | 9,8 | 45 | Standard | 84 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0949 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 570389 | |||
5.05 € | 50 | 4 Arbeitstage | 14 | 9,8 | 45 | Standard | 84 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0949 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 570391 | |||
6.15 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16 | 11 | 45 | Standard | 88 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm | blau | D 52 +/-3 | 0,1294 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159672 |