Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PUN-H-8X1.25-RT
Teilenummer
|
---|
PUN-H-8X1.25-RT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Artikelausführung | Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | Packungseinheit (m) | Pneumatischer Anschluss | Farbe | Shore-Härte | Produktgewicht nach Länge (kg/m) | Max. Betriebsdruck (bar) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 50 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 21 | hydrolysebeständig | 37 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | rot | D 52 +/-3 | 0,0287 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 558287 |
Loading...
Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) | Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -35 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffschlauch, PUN Serie, die Teilenummer ist PUN-H-8X1.25-RT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PUN-H-8X1.25-RT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Artikelausführung
Durchflussrelevanter Biegeradius (mm)
Packungseinheit(m)
Pneumatischer Anschluss
Farbe
Shore-Härte
Produktgewicht nach Länge (kg/m)
Max. Betriebsdruck (bar)
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PUN-10X1.5-RT |
PUN-10X1.5-SI |
PUN-10X1.5-SW |
PUN-H-8X1.25-SI |
PUN-H-8X1.25-SW |
PUN-H-8X1.25-TBL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Artikelausführung | Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | Packungseinheit (m) | Pneumatischer Anschluss | Farbe | Shore-Härte | Produktgewicht nach Länge (kg/m) | Max. Betriebsdruck (bar) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | rot | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 178413 | ||
2.55 € | 50 | 3 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | silber | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152588 | ||
2.55 € | 50 | 3 Arbeitstage | 10 | 7 | 28 | Standard | 54 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0489 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159669 | ||
1.38 € | 50 | 3 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 21 | hydrolysebeständig | 37 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | silber | D 52 +/-3 | 0,0287 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 558280 | ||
1.38 € | 50 | 3 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 21 | hydrolysebeständig | 37 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | schwarz | D 52 +/-3 | 0,0287 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 197392 | ||
1.38 € | 50 | 3 Arbeitstage | 8 | 5,7 | 21 | hydrolysebeständig | 37 | 1 ... 50 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | transluzent blau | D 52 +/-3 | 0,0287 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 8048691 |