Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PUN-6X1-S-2-BL
Teilenummer
|
---|
PUN-6X1-S-2-BL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | Pneumatischer Anschluss | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Werkstoff Anschlussgewinde | Werkstoff Knickschutz | Farbe | Shore-Härte | Arbeitslänge (m) | Blocklänge (m) | Wickeldurchmesser (mm) | Windungszahl | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | - | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | - | - | - | - | blau | D 52 +/-3 | 2 | 0,518 | 46m | 52 | 10 | -35 | - | 197591 | 110 |
Loading...
Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) | Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 | Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiral-Kunststoffschlauch, PUN Serie, die Teilenummer ist PUN-6X1-S-2-BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PUN-6X1-S-2-BL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrelevanter Biegeradius (mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Werkstoff Anschlussgewinde
Werkstoff Knickschutz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Pneumatischer Anschluss
Farbe
Shore-Härte
Arbeitslänge (m)
Blocklänge (m)
Wickeldurchmesser (mm)
Windungszahl
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Umgebungstemperatur (°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PUN-10X1.5-S-2-SW |
PUN-10X1.5-S-6-BL |
PUN-10X1.5-S-6-SW |
PUN-6X1-S-2-SW |
PUN-6X1-S-6-BL |
PUN-6X1-S-6-SW |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | Pneumatischer Anschluss | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Werkstoff Anschlussgewinde | Werkstoff Knickschutz | Farbe | Shore-Härte | Arbeitslänge (m) | Blocklänge (m) | Wickeldurchmesser (mm) | Windungszahl | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | - | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | - | - | - | - | schwarz | D 52 +/-3 | 2 | 0,43 | 80m | 22 | 10 | -35 | - | 197612 | 250 | |||
74.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | - | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | - | - | - | - | blau | D 52 +/-3 | 6 | 0,91 | 80m | 70 | 10 | -35 | - | 197598 | 760 | |||
74.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | - | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | - | - | - | - | schwarz | D 52 +/-3 | 6 | 0,91 | 80m | 70 | 10 | -35 | - | 197613 | 760 | |||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | - | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | - | - | - | - | schwarz | D 52 +/-3 | 2 | 0,518 | 46m | 52 | 10 | -35 | - | 197606 | 110 | |||
39.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | - | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | - | - | - | - | blau | D 52 +/-3 | 6 | 1214 | 46m | 168 | 10 | -35 | - | 197592 | 350 | |||
39.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | - | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | - | - | - | - | schwarz | D 52 +/-3 | 6 | 1214 | 46m | 168 | 10 | -35 | - | 197607 | 350 |