Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GRLA-3/4-B
Teilenummer
|
---|
GRLA-3/4-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Schrauben | Werkstoff Hohlschraube | Werkstoff Schwenkanschluss | Werkstoff Einschraubzapfen | Werkstoff Mutter | Werkstoff Rändelkopf | Einstellelement | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung (l/min) | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung (l/min) | Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Nennweite (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | Aluminium-Knetlegierung | Zink-Druckguss | - | Aluminium-Knetlegierung | - | Schlitzschraube | G3/4 | G3/4 | 0,3 | - | - | 4.320 | 3220 - 4320 | 7.300 | 5440 - 7300 | 60 | - | - | 151180 | 377 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Sie befinden sich auf der Seite für Drossel-Rückschlagventil, GRLA Serie, die Teilenummer ist GRLA-3/4-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GRLA-3/4-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Einschraubzapfen
Werkstoff Rändelkopf
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Nennweite(mm)
Werkstoff Dichtungen
Werkstoff Schrauben
Werkstoff Hohlschraube
Werkstoff Schwenkanschluss
Werkstoff Mutter
Einstellelement
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Min. Betriebsdruck(bar)
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min)
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Max. Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GRLA-1/4-B |
GRLA-1/4-PK-4-B |
GRLA-1/4-PK-6-B |
GRLA-3/8-B |
GRLA-3/8-QS-10-D |
GRLA-3/8-QS-10-RS-D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Schrauben | Werkstoff Hohlschraube | Werkstoff Schwenkanschluss | Werkstoff Einschraubzapfen | Werkstoff Mutter | Werkstoff Rändelkopf | Einstellelement | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung (l/min) | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung (l/min) | Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Nennweite (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | Außengewinde G1/4 | Innengewinde G1/4 | 0,3 | - | - | 610 | 450 - 820 | 1.200 | 885 - 1615 | 11 | - | - | 151172 | 59 | ||
22.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | Außengewinde G1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | 0,3 | - | - | 260 | 220 - 260 | 370 | 315 - 370 | 11 | - | - | 151173 | 44 | ||
22.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | Außengewinde G1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 0,3 | - | - | 540 | 410 - 585 | 840 | 635 - 910 | 11 | - | - | 151174 | 45 | ||
37.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | Aluminium-Knetlegierung | Zink-Druckguss | - | Aluminium-Knetlegierung | - | Schlitzschraube | G3/8 | G3/8 | 0,3 | - | - | 1.450 | 970 - 1600 | 2.300 | 1540 - 2540 | 20 | - | - | 151178 | 97 | ||
21.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-10 | G3/8 | 0,2 | - | - | 900 | 540 - 975 | 1.400 | 1160 - 1620 | - | 10 | - | 193151 | 60 | ||
24.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Zink-Druckguss | - | - | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Rändelschraube | QS-10 | G3/8 | 0,2 | -10 | 40 | 900 | 540 - 975 | 1.400 | 1160 - 1620 | - | 10 | - | 534343 | 72 |