Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VMEF-R-M52-E-G14 |
VMEF-R-M52-M-G14 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Max. Hub-Grenze (hart) (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Nennweite (mm) | Max. Betätigungsgeschwindigkeit bei seitlicher Betätigung (m/s) | Betätigungskraft (N) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.69 € | 1 | 13 Arbeitstage | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 1200 | 11,6 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 1,4 | 38 | 8047093 | 272 | |||
151.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 1200 | 11,6 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 1,4 | 38 | 8047094 | 272 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Alu-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Dichtungen | NBR | Baubreite(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Schaltfrequenz(Hz) | 3 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ventilfunktion
Überdeckung
Normalnenndurchfluss(l/min)
Max. Hub-Grenze (hart)(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Nennweite(mm)
Max. Betätigungsgeschwindigkeit bei seitlicher Betätigung(m/s)
Betätigungskraft(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften