Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PEV-1/4-B-M12
Teilenummer
|
---|
PEV-1/4-B-M12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Pneumatischer Anschluss | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsspannungsbereich DC (V) | Schutzart | Max. Schaltausgangsspannung AC | Max. Schaltausgangsspannung DC | Max. Ausgangsstrom (mA) | Einstellbereich Schwellwerte (bar) | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 48 | 48 | 4000 | 1 - 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 192488 | 194 |
Loading...
Max. Schaltfrequenz(Hz) | 3 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter, PEV Serie, die Teilenummer ist PEV-1/4-B-M12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PEV-1/4-B-M12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannungsbereich DC(V)
Werkstoff Gehäuse
Pneumatischer Anschluss
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Schutzart
Max. Schaltausgangsspannung AC
Max. Schaltausgangsspannung DC
Max. Ausgangsstrom(mA)
Einstellbereich Schwellwerte(bar)
Betriebsmedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PEV-1/4-A-SW27 |
PEV-1/4-A-SW27-B-OD |
PEV-1/4-B |
PEV-1/4-B-OD |
PEV-1/4-SC-OD |
PEV-W-KL-LED-GH |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Pneumatischer Anschluss | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsspannungsbereich DC (V) | Schutzart | Max. Schaltausgangsspannung AC | Max. Schaltausgangsspannung DC | Max. Ausgangsstrom (mA) | Einstellbereich Schwellwerte (bar) | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl verzinkt | G1/4 | 1 | 10 | -20 | 80 | -20 | 100 | 12 - 250 | IP65 | 250 | 250 | 4000 | 1 - 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 159259 | 138 | |||
108.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA66-GF30, Stahl verzinkt | G1/4 | 1 | 10 | -20 | 80 | -30 | 100 | - | IP65 | 250 | 250 | 4000 | 1 - 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 175252 | 900 | |||
145.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 250 | 125 | 5000 | 1 - 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 10773 | 194 | |||
141.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 250 | 125 | 5000 | 1 - 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 175250 | 194 | |||
170.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 250 | 125 | 5000 | 1 - 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 161760 | 144 | |||
75.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, PET, POM | M5 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 60 | 10 - 30 | IP20 | - | - | 2500 | 1,5 - 8 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 152618 | 56 |