Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VL/O-3-1/8-B
Teilenummer
|
---|
VL/O-3-1/8-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Pneumatischer Anschluss 11 | Pneumatischer Anschluss 33 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Max. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Steuermedium | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 3/2 offen/geschlossen monostabil | negative Überdeckung | 500 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 12 | -0,95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 10 | 4 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 7803 | 150 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikventil, VL / O Serie, die Teilenummer ist VL/O-3-1/8-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VL/O-3-1/8-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Schutzart
Werkstoff Gehäuse
Ventilfunktion
Überdeckung
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 11
Pneumatischer Anschluss 33
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Max. Steuerdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Steuermedium
Betriebsmedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VL/O-3-1/2 |
VL/O-3-1/4 |
VL/O-3-3/4 |
VL/O-3-3/4-EX |
VL/O-3-PK-3 |
VL/O-3-PK-3X2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Pneumatischer Anschluss 11 | Pneumatischer Anschluss 33 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Max. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Steuermedium | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 3/2 offen/geschlossen monostabil | negative Überdeckung | 3700 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | - | G1/2 | G1/2 | 52 | 14 | - | -0,95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 30 | 17 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 9983 | 860 | |||
118.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 3/2 offen/geschlossen monostabil | negative Überdeckung | 800 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | G1/4 | 30,5 | 7 | - | -0,95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | IP65 | 26 | 7 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 9984 | 230 | |||
408.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 3/2 offen/geschlossen monostabil | negative Überdeckung | 7500 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | - | -0,95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 35 | 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 10049 | 1200 | |||
412.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 3/2 offen/geschlossen monostabil | negative Überdeckung | 7500 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | - | -0,95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 35 | 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 536031 | 1200 | |||
126.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kunststoff, Zink-Druckguss | 3/2 offen monostabil | - | 100 | PK-3 | - | - | PK-3 | PK-3 | - | - | - | 2,5 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4233 | 110 | |||
235.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kunststoff, Zink-Druckguss | 3/2 offen monostabil | - | 100 | PK-3 | - | - | PK-3 | PK-3 | - | - | - | 2,5 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4245 | 180 |