Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VL/O-3-PK-3 |
VL/O-3-PK-3X2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Pneumatischer Anschluss 11 | Pneumatischer Anschluss 33 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Max. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Steuermedium | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kunststoff, Zink-Druckguss | 3/2 offen monostabil | - | 100 | PK-3 | - | - | PK-3 | PK-3 | - | - | - | 2,5 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4233 | 110 | |||
235.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kunststoff, Zink-Druckguss | 3/2 offen monostabil | - | 100 | PK-3 | - | - | PK-3 | PK-3 | - | - | - | 2,5 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4245 | 180 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überdeckung
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 11
Pneumatischer Anschluss 33
Baubreite(mm)
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Min. Steuerdruck(bar)
Max. Steuerdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Schutzart
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Werkstoff Gehäuse
Ventilfunktion
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Nennweite(mm)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Steuermedium
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften