Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JD-5/2-D-3-C |
JD-5/2-D-3-C-EX |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Max. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Schaltzeit um (ms) | Schaltzeit um (dominierend) (ms) | Steuermedium | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | positive Überdeckung | 4500 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | 65 | 14,5 | -0,9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | 8 | 8 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 151866 | 810 | |||
201.62 € | 1 | 29 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | positive Überdeckung | 4500 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | 65 | 14,5 | -0,9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | 8 | 8 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 536018 | 810 |
Loading...
Ventilfunktion | 5/2 bistabil-dominierend | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Überdeckung
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Max. Steuerdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Schaltzeit um(ms)
Schaltzeit um (dominierend)(ms)
Steuermedium
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften