Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VL-5/3G-1/8-B
Teilenummer
|
---|
VL-5/3G-1/8-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Max. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Schaltzeit um (ms) | Steuermedium | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | 5/3 geschlossen | positive Überdeckung | 1000 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 8 | 3 | -0,9 | 10 | 3 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 14 | 5 | 23 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 30990 | 320 |
Loading...
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikventil, VL Serie, die Teilenummer ist VL-5/3G-1/8-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VL-5/3G-1/8-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzart
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Ventilfunktion
Überdeckung
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Max. Steuerdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Schaltzeit um(ms)
Steuermedium
Betriebsmedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VL-5-1/4-B |
VL-5-1/8 |
VL-5-1/8-B |
VL-5/3G-3/4-D-4 |
VL-5/3G-3/8-B |
VL-5/3G-D-1-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Max. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Schaltzeit um (ms) | Steuermedium | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR, PU | 5/2 monostabil | negative Überdeckung | 1300 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 32 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1,5 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 12 | 2 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 14294 | 240 | ||
109.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR, TPE-U(PU) | 5/2 monostabil | negative Überdeckung | 500 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 12 | 0 | 10 | 1,2 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 16 | 5 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 9764 | 220 | ||
130.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR, TPE-U(PU) | 5/2 monostabil | negative Überdeckung | 750 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1,5 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 10 | 2 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 31000 | 170 | ||
465.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | NBR | 5/3 geschlossen | positive Überdeckung | 4800 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 | 76 | 18 | - | -0,9 | 16 | 3 | 16 | -10 | 60 | - | - | - | 130 | 40 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 12463 | 2000 | ||
283.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | 5/3 geschlossen | positive Überdeckung | 2000 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 40 | 12 | 3 | -0,9 | 10 | 3 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 28 | 7 | 54 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 14950 | 680 | ||
117.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | 5/3 geschlossen | positive Überdeckung | 1200 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | 42 | 8 | - | -0,9 | 16 | 3 | 16 | -10 | 60 | - | - | - | 44 | 7 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151010 | 320 |