Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VL-5/2-D-3-FR-C |
VL-5/2-D-3-FR-C-EX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Max. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Schaltzeit um (ms) | Steuermedium | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 4500 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | 65 | 14,5 | - | -0,9 | 16 | 3 | 16 | -10 | 60 | - | - | - | 43 | 13 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151863 | 810 | ||
196.80 € | 1 | auf Anfrage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 4500 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | 65 | 14,5 | - | -0,9 | 16 | 3 | 16 | -10 | 60 | - | - | - | 43 | 13 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 536012 | 810 |
Loading...
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Schutzart
Schaltzeit um(ms)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Ventilfunktion
Überdeckung
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Max. Steuerdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Steuermedium
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften