Pneumatikventil, JH Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JH-5-1/2
JH-5-1/2-EX
JH-5-1/4
JH-5-1/8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Schutzart Schaltzeit um
(ms)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

278.89 €

1 7 Arbeitstage 4500G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2521410-3Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]101651130

283.26 €

1 39 Arbeitstage 4500G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2521410-3Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]5360371130

133.80 €

1 3 Arbeitstage 1100G1/4G1/4G1/4G1/4G1/430,578IP657Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]10408330

114.17 €

1 3 Arbeitstage 600G1/8G1/8G1/8G1/8G1/826510-7-8823330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR, TPE-U(PU) Ventilfunktion 5/2 bistabil
Überdeckung negative Überdeckung Max. Schaltfrequenz(Hz) 12 Min. Betriebsdruck(bar) 0
Min. Steuerdruck(bar) 1,2 Max. Steuerdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support