Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JDH-5-1/8 |
JDH-5-1/8-EX |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Max. Betriebsdruck (bar) | Schutzart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Schaltzeit um (ms) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 600 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 10 | - | 16 | 9 | 7 | 8824 | |||
125.55 € | 1 | auf Anfrage | 600 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 10 | IP65 | 16 | 9 | 7 | 536038 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR, TPE-U(PU) | Ventilfunktion | 5/2 bistabil-dominierend |
---|---|---|---|---|---|
Überdeckung | negative Überdeckung | Max. Schaltfrequenz(Hz) | 12 | Min. Betriebsdruck(bar) | 0 |
Min. Steuerdruck(bar) | 2,3 | Max. Steuerdruck(bar) | 10 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Min. Lagertemperatur(°C) | -20 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Gewicht(g) | 330 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzart
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Max. Betriebsdruck(bar)
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Schaltzeit um(ms)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften