Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
J-5/2-D-2-C |
J-5/2-D-2-C-EX |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Max. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schaltzeit um (ms) | Steuermedium | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 2300 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | 54 | 11,5 | - | -0,9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | 8 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151846 | 550 | |||
127.25 € | 1 | auf Anfrage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 2300 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | 54 | 11,5 | - | -0,9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | 8 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 536014 | 550 |
Loading...
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Ventilfunktion
Überdeckung
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Max. Steuerdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Schaltzeit um(ms)
Steuermedium
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften