Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
J-3-PK-3
Teilenummer
|
---|
J-3-PK-3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Max. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schaltzeit um (ms) | Steuermedium | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kunststoff, Zink-Druckguss | NBR | 3/2 bistabil | - | 100 | PK-3 | - | - | PK-3 | PK-3 | - | 2,5 | - | -0,9 | 8 | - | - | - | - | -10 | - | - | 7 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 10772 | 75 |
Loading...
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikventil, J Serie, die Teilenummer ist J-3-PK-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J-3-PK-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überdeckung
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Baubreite(mm)
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Min. Steuerdruck(bar)
Max. Steuerdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Steuermedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Ventilfunktion
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Nennweite(mm)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Schaltzeit um(ms)
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
J-5-1/4-B |
J-5-1/8-B |
J-5-3/8-B |
J-5-3/8-B-EX |
J-5-PK-3 |
J-5/2-3/4-D-4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Max. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schaltzeit um (ms) | Steuermedium | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 1600 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 32 | 10 | 3 | -0,9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | 3 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 14295 | 375 | |||
136.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 1000 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 8 | 3 | -0,9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | 3 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 30988 | 320 | |||
224.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 2000 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 40 | 12 | 3 | -0,9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | 3 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 14953 | 550 | |||
227.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 2000 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 40 | 12 | 3 | -0,9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | 3 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 536045 | 550 | |||
186.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | Kunststoff, Zink-Druckguss | NBR | 5/2 bistabil | - | 105 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | - | 2,5 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 0 | - | - | 9 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4503 | 130 | |||
418.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | NBR | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 6000 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 | 76 | 18 | - | -0,9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | 20 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 12462 | 1800 |