Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CJ-5/2-1/4
Teilenummer
|
---|
CJ-5/2-1/4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Nennweite (mm) | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Schaltzeit ein (ms) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | NBR | 1400 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 6,5 | 40 | 16 | -10 | 60 | 28 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 5736 |
Loading...
Ventilfunktion | 5/2 bistabil | Min. Betriebsdruck(bar) | 1 | Min. Steuerdruck(bar) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Steuerdruck(bar) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikventil, CJ Serie, die Teilenummer ist CJ-5/2-1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ-5/2-1/4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Nennweite(mm)
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Schaltzeit ein(ms)
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CJ-5/2-1/2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Nennweite (mm) | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Schaltzeit ein (ms) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | - | 12 | - | - | - | - | 5815 |