Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VMEF-S-M52-E-G14
Teilenummer
|
---|
VMEF-S-M52-E-G14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Nennweite (mm) | Betätigungskraft (N) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 1200 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 48 | 8031304 | 177 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Dichtungen | NBR | Baubreite(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Schaltfrequenz(Hz) | 3 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Stößelventil, VMEF Serie, die Teilenummer ist VMEF-S-M52-E-G14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMEF-S-M52-E-G14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ventilfunktion
Überdeckung
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Nennweite(mm)
Betätigungskraft(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VMEF-S-M52-E-G18 |
VMEF-S-M52-M-G14 |
VMEF-S-M52-M-G18 |
VMEF-ST-M32-M-G14 |
VMEF-ST-M32-M-G18 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Nennweite (mm) | Betätigungskraft (N) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 750 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5,2 | 28 | 8031299 | 144 | ||
109.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 1200 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 43 | 8031302 | 178 | ||
87.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 750 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5,2 | 34 | 8031297 | 145 | ||
66.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/2 geschlossen monostabil | Nullüberdeckung | 870 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | 6 | 46 | 8031300 | 110 | ||
53.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/2 geschlossen monostabil | Nullüberdeckung | 750 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | 5,6 | 46 | 8031295 | 116 |