Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V-5-1/4-B
Teilenummer
|
---|
V-5-1/4-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Nennweite (mm) | Max. Betriebsdruck (bar) | Betätigungskraft (N) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 5/2 monostabil | 550 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 10 | 182 | - | 6809 | 240 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stößelventil, V Serie, die Teilenummer ist V-5-1/4-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V-5-1/4-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsmedium
Werkstoff Gehäuse
Ventilfunktion
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Nennweite(mm)
Max. Betriebsdruck(bar)
Betätigungskraft(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
V-3-1/4-B |
V-3-M5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Nennweite (mm) | Max. Betriebsdruck (bar) | Betätigungskraft (N) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 3/2 geschlossen monostabil | 600 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | 7 | 10 | 70 | - | 6808 | 130 | |||
51.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 3/2 geschlossen monostabil | 80 | M5 | M5 | - | - | - | 2 | 8 | 23 | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | 3626 | 25 |