Kugelhahn, QHS Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QHS-QS-6

Teilenummer
QHS-QS-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.65 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion  2/2 bistabil Normalnenndurchfluss (l/min) 528 Nennweite (mm) 4
Min. Betriebsdruck (bar) -1 Max. Betriebsdruck (bar) 10 Min. Umgebungstemperatur (°C) 0
Max. Umgebungstemperatur (°C) 60 Pneumatischer Anschluss 1  QS-6 Pneumatischer Anschluss 2  QS-6
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Herstellerteilenummer 153485 Gewicht(g) 16,5

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelhahn, QHS Serie, die Teilenummer ist QHS-QS-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QHS-QS-6.

Technischer Support