Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | C-Wert (l/sbar) | b-Wert | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.06 € | 1 | 29 Arbeitstage | 5.6 | G1/2 | G1/2 | G3/8 | 24,2 | 0,3 | 186519 | 800 | |||
155.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.6 | G1/2 | G1/2 | G1/4 | 17 | 0,3 | 172946 | 500 | |||
155.95 € | 1 | 29 Arbeitstage | 2.4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 0,47 | 186516 | 500 | |||
191.06 € | 1 | 29 Arbeitstage | 6.5 | G1 | G1 | G3/8 | 27,6 | 0,32 | 172955 | 800 | |||
191.06 € | 1 | 29 Arbeitstage | 6 | G3/4 | G3/4 | G3/8 | 28 | 0,32 | 172952 | 800 | |||
155.95 € | 1 | 29 Arbeitstage | 3.8 | G3/4 | G3/4 | G1/4 | 17,3 | 0,41 | 172949 | 500 | |||
155.95 € | 1 | 29 Arbeitstage | 3.2 | G3/8 | G3/8 | G1/4 | 15,7 | 0,33 | 172943 | 500 | |||
181.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | G3/8 | - | - | 172963 | 800 | |||
181.54 € | 1 | 29 Arbeitstage | - | - | - | G3/8 | - | - | 172964 | 800 | |||
149.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | G1/4 | - | - | 172960 | 500 | |||
149.43 € | 1 | 29 Arbeitstage | - | - | - | G1/4 | - | - | 172961 | 500 | |||
129.75 € | 1 | 29 Arbeitstage | - | - | - | G1/8 | - | - | 172957 | 223 | |||
129.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | G1/8 | - | - | 172958 | 223 |
Loading...
Betätigungsart | elektrisch | Ventilfunktion | 3/2 geschlossen monostabil | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Dichtungen | NBR | Rückstellart | mechanische Feder | Min. Betriebsdruck(bar) | 2,5 |
Max. Betriebsdruck(bar) | 16 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase |
Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
C-Wert(l/sbar)
b-Wert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften