Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QST-3/8-10
Teilenummer
|
---|
QST-3/8-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl Abgänge | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.68 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 8,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153113 | 42 |
Loading...
Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für T-Steckverschraubung, QST Serie, die Teilenummer ist QST-3/8-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QST-3/8-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Anzahl Abgänge
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
QST-1/4-10 |
QST-1/4-12 |
QST-1/4-4 |
QST-3/8-12 |
QST-3/8-16 |
QST-3/8-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl Abgänge | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153112 | 31 | ||
9.43 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190669 | 38 | ||
4.63 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,8 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190668 | 20 | ||
9.38 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 10 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153114 | 48 | ||
21.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 164959 | 89 | ||
5.82 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190670 | 33 |