Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VABM-L1-18W-G38-24-M-G
Teilenummer
|
---|
VABM-L1-18W-G38-24-M-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Breite (mm) | Max. Anzahl der Ventilplätze | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | 19 | 24 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8004926 | 4909 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussblock, VABM Serie, die Teilenummer ist VABM-L1-18W-G38-24-M-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VABM-L1-18W-G38-24-M-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Breite(mm)
Max. Anzahl der Ventilplätze
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VABM-B10-20E-G38-2-P3 |
VABM-B10-20E-G38-3 |
VABM-B10-20E-G38-3-P3 |
VABM-L1-18W-G38-3 |
VABM-L1-18W-G38-5-G |
VABM-L1-18W-G38-6-G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Breite (mm) | Max. Anzahl der Ventilplätze | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Manufacturer part # | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | G3/8 | - | G3/8 | - | - | 22 | 2 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 576441 | 449 | ||
55.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | 22 | 3 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 576340 | 866 | ||
39.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | G3/8 | - | G3/8 | - | - | 22 | 3 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 576442 | 574 | ||
86.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | 19 | 3 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 574468 | 599 | ||
128.65 € | 1 | 22 Arbeitstage | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | 19 | 5 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8004914 | 1546 | ||
144.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | 19 | 6 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 8004915 | 1723 |