Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QS-12-10
Teilenummer
|
---|
QS-12-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153040 | 21 |
Loading...
Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbindung, QS Serie, die Teilenummer ist QS-12-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QS-12-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
QS-10H-6 |
QS-10H-8 |
QS-12 |
QS-12-8 |
QS-12H-10 |
QS-12H-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 3,8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-10 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130623 | 4,5 | ||
4.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 5,4 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-10 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153043 | 5,8 | ||
4.98 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153035 | 22 | ||
6.32 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 5,2 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130608 | 16 | ||
4.45 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153044 | 9,6 | ||
5.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | - | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132981 | 6 |