Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MS12-FRM-G
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Min. Betriebsdruck(bar) | 0 | Max. Betriebsdruck(bar) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Lagertemperatur(°C) | -10 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 |
Pneumatischer Anschluss 1 | Batterie-Modul | Pneumatischer Anschluss 2 | Batterie-Modul | Pneumatischer Anschluss 3 | G2 |
Pneumatischer Anschluss 4 | G1 | Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2(l/min) | 25000 42000 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Herstellerteilenummer | 541681 | Gewicht(g) | 3000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Abzweigmodul, MS12 Serie, die Teilenummer ist MS12-FRM-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS12-FRM-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften