Abzweigmodul, FRM Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FRM-H-1/2-D-MAXI
FRM-H-1/4-D-MIDI
FRM-Y-D-MAXI
FRM-Y-D-MIDI
FRM-Y-D-MINI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2
(l/min)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

87.29 €

1 auf Anfrage Zink-Druckguss0,2516G1/2G1/2G3/49000186526706

71.65 €

1 auf Anfrage Zink-Druckguss0,216G1/4G1/4G1/23100186525536

225.29 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss012--G3/420000542186822

212.63 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss012--G1/28200542185662

201.60 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss012--G1/43300542184507

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60
Pneumatischer Anschluss 4 G1/4 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support