Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QS-G1/8-6-I
Teilenummer
|
---|
QS-G1/8-6-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186107 | 8,3 |
Loading...
Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverschraubung, QS Serie, die Teilenummer ist QS-G1/8-6-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QS-G1/8-6-I.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
QS-1/2-12-I |
QS-1/2-16 |
QS-1/4-10 |
QS-G1/8-8 |
QS-G1/8-8-I |
QS-G3/4-22 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,4 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153021 | 45 | ||
7.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153011 | 63 | ||
2.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153007 | 19 | ||
2.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186098 | 13 | ||
2.46 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 5,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186109 | 12 | ||
11.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 20 | 1 | 14 | -20 | 80 | Außengewinde G3/4 | für Schlauch Außendurchmesser 22 mm | blau | 20 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 8040613 | 93,2 |