Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QS-1/2-12
Teilenummer
|
---|
QS-1/2-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153010 | 44 |
Loading...
Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverschraubung, QS Serie, die Teilenummer ist QS-1/2-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QS-1/2-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
QS-1/2-10 |
QS-1/2-10-I |
QS-1/2-12-I |
QS-1/2-16 |
QS-1/4-10 |
QS-1/4-10-I |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 9 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190646 | 46 | ||
4.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6,3 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190648 | 45 | ||
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,4 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153021 | 45 | ||
7.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153011 | 63 | ||
2.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153007 | 19 | ||
2.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153018 | 20 |