L-Lang-Steckverschraubung, NPQH Serie

L-Lang-Steckverschraubung, NPQH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQH-LL-G14-Q6-P10
NPQH-LL-G14-Q8-P10
NPQH-LL-G14-Q10-P10
NPQH-LL-G18-Q4-P10
NPQH-LL-G18-Q6-P10
NPQH-LL-G18-Q8-P10
NPQH-LL-G38-Q10-P10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

5.20 €

10 4 Arbeitstage 5Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1557826630,9

5.52 €

10 3 Arbeitstage 6Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1557826736,2

7.06 €

10 3 Arbeitstage 8,5Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm1557826854,3

4.62 €

10 4 Arbeitstage 3Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1057826325,7

4.62 €

10 4 Arbeitstage 5Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1057826431,1

5.20 €

10 4 Arbeitstage 6Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1057826536,1

7.83 €

10 4 Arbeitstage 8,5Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm2557826950,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 20 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0
Max. Umgebungstemperatur(°C) 150 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support