Cartridge, QSPLLKG20 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPLLKG20-8
QSPLLKG20-10
QSPLLKG20-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

2.83 €

10 4 Arbeitstage 4,8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm13286311

3.63 €

10 4 Arbeitstage 6für Schlauch Außendurchmesser 10 mm13286415

3.71 €

10 4 Arbeitstage 7,3für Schlauch Außendurchmesser 12 mm13286520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Pneumatischer Anschluss 1 Cartridge 20 mm Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support