Pneumatik Steckverbinder / QSPLLKG10 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / QSPLLKG10 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0.095 - 0.6 MPa | 10 bar, / , [fluide Medien] Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



FESTO stellt Push-In-Winkelverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 0.095 bis 0.6 MPa oder 10 bar. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 60 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPLLKG10-1/4-U
QSPLLKG10-1/8-U
QSPLLKG10-3
QSPLLKG10-4
QSPLLKG10-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Farbe Lösering Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

2.34 €

10 4 Arbeitstage 3,3QSP...10für Schlauch Außendurchmesser 1/4"grau1329293,2

2.18 €

10 4 Arbeitstage 1,8QSP...10für Schlauch Außendurchmesser 1/8"grau1328622,5

2.18 €

10 4 Arbeitstage 1,8Cartridge 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 3 mmblau1328612,5

2.18 €

10 4 Arbeitstage 2,3Cartridge 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mmblau1329252,4

2.18 €

10 4 Arbeitstage 3,3Cartridge 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mmblau1329263,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Baugröße Mini Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support