Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QSL-3/8-12
Teilenummer
|
---|
QSL-3/8-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 10 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153053 | 38 |
Loading...
Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für L-Steckverschraubung, QSL Serie, die Teilenummer ist QSL-3/8-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QSL-3/8-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
QSL-1/4-10 |
QSL-1/4-12 |
QSL-1/4-4 |
QSL-3/8-16 |
QSL-3/8-6 |
QSL-3/8-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153051 | 23 | ||
4.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 164981 | 27 | ||
2.80 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190659 | 18 | ||
15.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | PBT | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 164958 | 74 | ||
3.69 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190660 | 30 | ||
3.75 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153050 | 31 |