Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FR-4-1/2-B
Teilenummer
|
---|
FR-4-1/2-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl Abgänge | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 18,6 | 16 | -10 | 80 | 3 | Innengewinde G1/2 | Innengewinde G1/2 | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 6704 | 120 |
Loading...
Min. Betriebsdruck(bar) | 0 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerblock, FR Serie, die Teilenummer ist FR-4-1/2-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FR-4-1/2-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Anzahl Abgänge
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FR-12-M5 |
FR-12-PK-3-B |
FR-12-PK-4-B |
FR-4-1/4 |
FR-4-1/4-C |
FR-4-1/8-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl Abgänge | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium, eloxiert | 4,1 | 16 | -10 | 60 | 12 | Innengewinde G1/8 | Innengewinde M5 | 3,5 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4525 | 40 | |||
21.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 2,5 | 8 | - | - | 12 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | - | - | 8761 | - | |||
21.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 3,4 | 8 | - | - | 12 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | - | - | 8762 | - | |||
12.06 € | 1 | 27 Arbeitstage | Aluminium, eloxiert | 11,5 | 16 | -10 | 80 | 3 | Innengewinde G1/4 | Innengewinde G1/4 | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 2960 | 68 | |||
11.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 11,5 | 16 | -10 | 80 | 3 | Innengewinde G1/4 | Innengewinde G1/4 | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 7849 | 60 | |||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 8,6 | 16 | -10 | 80 | 3 | Innengewinde G1/8 | Innengewinde G1/8 | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 6701 | 25 |