Pneumatik Steckverbinder / NPQH-H-G□, NPQH Serie / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / NPQH-H-G□, NPQH Serie / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser



Mit den Push In Verbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium vorgesehen. Sie sind bis zu 6 bar Betriebsdruck zugelassen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQH-H-G14F-Q6-P10
NPQH-H-G14F-Q8-P10
NPQH-H-G18F-Q6-P10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

6.09 €

10 4 Arbeitstage 5Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1557829736,4

6.65 €

10 3 Arbeitstage 7Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1557829846,5

5.65 €

10 3 Arbeitstage 5Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1057829534,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt Gebindegröße 10 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 150
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support