Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEU-1/4
Teilenummer
|
---|
SEU-1/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Min. Betriebsdruck (bar) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Normalnenndurchfluss Entlüftung (l/min) | Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar (l/min) | Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar (l/min) | Nennweite (mm) | Schalldruckpegel (dB(A)) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 0,5 | G1/4 | G1/4 | 1.100 | 2.300 | 960 | 7 | 85 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 6753 | 120 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Max. Betriebsdruck (bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 75 | Min. Mediumstemperatur (°C) | -20 | Max. Mediumstemperatur (°C) | 75 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnell-Entlüftungsventil, SEU Serie, die Teilenummer ist SEU-1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEU-1/4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Min. Betriebsdruck (bar)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Normalnenndurchfluss Entlüftung (l/min)
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar (l/min)
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar (l/min)
Nennweite (mm)
Schalldruckpegel (dB(A))
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SEU-1/2 |
SEU-1/8 |
SEU-3/8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Min. Betriebsdruck (bar) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Normalnenndurchfluss Entlüftung (l/min) | Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar (l/min) | Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar (l/min) | Nennweite (mm) | Schalldruckpegel (dB(A)) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 0,3 | G1/2 | G1/2 | 4.020 | 6.500 | 4.560 | 15 | 86 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 6822 | 320 | ||
38.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 0,5 | G1/8 | G1/8 | 550 | 1.000 | 300 | 5 | 85 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 4616 | 65 | ||
71.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | 0,2 | G3/8 | G3/8 | 2.280 | 4.6800 | 2.880 | 11 | 83 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 6755 | 160 |