Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSB6-1/2-FRC5:J1M1
Teilenummer
|
---|
MSB6-1/2-FRC5:J1M1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 3 | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Schale | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsmedium | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3700 | - | - | - | 1,5 | 20 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] | 530244 | 1495 |
Loading...
Filter, Filterleistung | 40 µm | Druckanzeige | mit Manometer | Schalenschutz | Kunststoffschutzkorb |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 | Min. Druckregelbereich(bar) | 0,5 |
Min. Lagertemperatur(°C) | -10 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 3
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Schale
Normalnenndurchfluss(l/min)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Max. Druckregelbereich(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Betriebsmedium
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften