Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FRCS-1/4-D-MINI
Teilenummer
|
---|
FRCS-1/4-D-MINI |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Max. Kondensatmenge (ml) | Max. Druckhysterese (bar) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Betriebsmedium | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.77 € | 1 | auf Anfrage | 1000 | G1/4 | G1/4 | 22 | 0,2 | 1 | 16 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Inerte Gase | 194864 | 760 |
Loading...
Filter, Filterleistung | 40 µm | Druckanzeige | mit Manometer | Schalenschutz | Metallschutzkorb |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss | Werkstoff Schale | PC | Min. Druckregelbereich(bar) | 0,5 |
Max. Druckregelbereich(bar) | 12 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wartungseinheit, FRCS Serie, die Teilenummer ist FRCS-1/4-D-MINI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FRCS-1/4-D-MINI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Max. Kondensatmenge(ml)
Max. Druckhysterese(bar)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Betriebsmedium
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FRCS-1/2-D-MAXI |
FRCS-1/2-D-MAXI-A |
FRCS-1/2-D-MIDI |
FRCS-1/2-D-MIDI-A |
FRCS-1/4-D-MIDI |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Max. Kondensatmenge (ml) | Max. Druckhysterese (bar) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Betriebsmedium | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577.18 € | 1 | auf Anfrage | 7600 | G1/2 | G1/2 | 80 | 0,4 | 1 | 16 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Inerte Gase | 194936 | 2490 | |||
633.18 € | 1 | auf Anfrage | 7600 | G1/2 | G1/2 | 80 | 0,4 | 2 | 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-] | 194937 | 2490 | |||
322.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2600 | G1/2 | G1/2 | 43 | 0,2 | 1 | 16 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Inerte Gase | 194912 | 1680 | |||
378.34 € | 1 | auf Anfrage | 2600 | G1/2 | G1/2 | 43 | 0,2 | 2 | 12 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Inerte Gase | 194913 | 1680 | |||
322.31 € | 1 | auf Anfrage | 1500 | G1/4 | G1/4 | 43 | 0,2 | 1 | 16 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Inerte Gase | 194888 | 1680 |