Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LFRS-1/4-D-MINI-A
Teilenummer
|
---|
LFRS-1/4-D-MINI-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Filter, Filterleistung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Max. Kondensatmenge (ml) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsmedium | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.34 € | 1 | auf Anfrage | 40 µm | 1400 | G1/4 | G1/4 | 22 | 2 | 12 | 12 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase | 194709 | 560 |
Loading...
Druckanzeige | mit Manometer | Schalenschutz | Metallschutzkorb | Max. Druckhysterese(bar) | 0,2 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss | Werkstoff Schale | PC | Min. Druckregelbereich(bar) | 0,5 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Lagertemperatur(°C) | -10 |
Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Filter-Regelventil, LFRS Serie, die Teilenummer ist LFRS-1/4-D-MINI-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LFRS-1/4-D-MINI-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filter, Filterleistung
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Max. Kondensatmenge(ml)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Max. Druckregelbereich(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Betriebsmedium
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LFRS-1/2-D-5M-MIDI |
LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A |
LFRS-1/2-D-7-MIDI |
LFRS-1/2-D-7-MIDI-A |
LFRS-1/2-D-MIDI |
LFRS-1/2-D-MIDI-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Filter, Filterleistung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Max. Kondensatmenge (ml) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsmedium | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.83 € | 1 | 22 Arbeitstage | 5 µm | 2600 | G1/2 | G1/2 | 43 | 1 | 16 | 12 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase | 194764 | 1140 | |||
309.83 € | 1 | 22 Arbeitstage | 5 µm | 2600 | G1/2 | G1/2 | 43 | 2 | 12 | 12 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase | 194766 | 1140 | |||
248.74 € | 1 | 22 Arbeitstage | 40 µm | 3900 | G1/2 | G1/2 | 43 | 1 | 16 | 7 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase | 194760 | 1140 | |||
304.77 € | 1 | 22 Arbeitstage | 40 µm | 3900 | G1/2 | G1/2 | 43 | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase | 194762 | 1140 | |||
241.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 µm | 3400 | G1/2 | G1/2 | 43 | 1 | 16 | 12 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase | 194756 | 1160 | |||
297.58 € | 1 | auf Anfrage | 40 µm | 3400 | G1/2 | G1/2 | 43 | 2 | 12 | 12 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase | 194757 | 1160 |