Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS
Teilenummer
|
---|
MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Filter, Filterleistung | Schalenschutz | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Werkstoff Schale | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Druckregelbereich (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsmedium | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 µm | Kunststoffschutzkorb | 4000 | G1/2 | G1/2 | PC | 0,8 | 20 | 0,5 | 12 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 529184 | 875 |
Loading...
Druckanzeige | mit Manometer | Max. Kondensatmenge(ml) | 38 | Max. Druckhysterese(bar) | 0,25 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Filter | PE | Werkstoff Dichtungen | NBR |
Werkstoff Bedienteil | PA, POM | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Min. Lagertemperatur(°C) | -10 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Filter-Regelventil, MS6 Serie, die Teilenummer ist MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filter, Filterleistung
Schalenschutz
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Werkstoff Schale
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Druckregelbereich(bar)
Max. Druckregelbereich(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Betriebsmedium
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS |
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS |
MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS |
MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS |
MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS |
MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Filter, Filterleistung | Schalenschutz | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Werkstoff Schale | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Druckregelbereich (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsmedium | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 µm | Kunststoffschutzkorb | 5600 | G1/2 | G1/2 | PC | 2 | 12 | 0,3 | 7 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 529178 | 875 | |||
83.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 µm | Kunststoffschutzkorb | 6200 | G1/2 | G1/2 | PC | 0,8 | 20 | 0,3 | 7 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 529180 | 875 | |||
113.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 µm | Kunststoffschutzkorb | 6200 | G1/2 | G1/2 | PC | 2 | 12 | 0,3 | 7 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 529182 | 875 | |||
113.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 µm | Kunststoffschutzkorb | 4000 | G1/2 | G1/2 | PC | 2 | 12 | 0,5 | 12 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 529186 | 875 | |||
110.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 µm | integriert als Metallschale | 4000 | G1/2 | G1/2 | Aluminium-Knetlegierung | 0,8 | 20 | 0,5 | 12 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 530338 | 1087 | |||
141.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 µm | integriert als Metallschale | 4000 | G1/2 | G1/2 | Aluminium-Knetlegierung | 2 | 12 | 0,5 | 12 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 530340 | 1087 |