Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1C1
Teilenummer
|
---|
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Nennweite Belüftung (mm) | Nennweite Entlüftung (mm) | Anzeigeart | Eingangsdruck 1 (bar) | Max. Druckhysterese (bar) | Schaltausgang | Signalbereich Analoger Ausgang | Signalbereich Analoger Eingang | Min. Druckregelbereich (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Linearitätsfehler FS | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1400 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 6 | 4,5 | hintergrundbeleuchtetes LCD | 0 - 11 | 0,05 | NPN | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0,1 | 10 | 50 | 1 % | 558345 | 400 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 21,6 - 26,4 | Schutzart | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Min. Mediumstemperatur(°C) | 10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Proportional-Druckregelventil, VPPM Serie, die Teilenummer ist VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1C1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Nennweite Belüftung(mm)
Nennweite Entlüftung(mm)
Anzeigeart
Eingangsdruck 1(bar)
Max. Druckhysterese(bar)
Schaltausgang
Signalbereich Analoger Ausgang
Signalbereich Analoger Eingang
Min. Druckregelbereich(bar)
Max. Druckregelbereich(bar)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Linearitätsfehler FS
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1 |
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N |
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N-S1 |
VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1 |
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P |
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Nennweite Belüftung (mm) | Nennweite Entlüftung (mm) | Anzeigeart | Eingangsdruck 1 (bar) | Max. Druckhysterese (bar) | Schaltausgang | Signalbereich Analoger Ausgang | Signalbereich Analoger Eingang | Min. Druckregelbereich (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Linearitätsfehler FS | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | Anschlussplatte | Anschlussplatte | Anschlussplatte | 6 | 4,5 | LED | 0 - 4 | 0,01 | NPN | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0,02 | 2 | 60 | 1 % | 542242 | 400 | ||
535.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | Anschlussplatte | Anschlussplatte | Anschlussplatte | 6 | 4,5 | LED | 0 - 4 | 0,01 | NPN | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0,02 | 2 | 60 | 2 % | 542245 | 400 | ||
570.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | Anschlussplatte | Anschlussplatte | Anschlussplatte | 6 | 4,5 | LED | 0 - 4 | 0,01 | NPN | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0,02 | 2 | 60 | 1 % | 542239 | 400 | ||
624.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | Anschlussplatte | Anschlussplatte | Anschlussplatte | 6 | 4,5 | LED | 0 - 4 | 0,01 | - | - | - | 0,02 | 2 | 60 | 1 % | 542217 | 400 | ||
759.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1750 | Anschlussplatte | Anschlussplatte | Anschlussplatte | 8 | 7 | LED | 0 - 8 | 0,03 | PNP | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0,06 | 6 | 60 | 2 % | 571282 | 560 | ||
794.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1750 | Anschlussplatte | Anschlussplatte | Anschlussplatte | 8 | 7 | LED | 0 - 8 | 0,03 | PNP | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0,06 | 6 | 60 | 1 % | 571283 | 560 |