Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LR-3/4-D-O-DI-MAXI
Teilenummer
|
---|
LR-3/4-D-O-DI-MAXI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Normalnenndurchfluss (l/min) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Max. Druckhysterese (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Baugröße | Druckanzeige | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6800 | 0,1~1,6 | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss | G3/4 | G3/4 | 0,4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Maxi | G1/4 vorbereitet | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 192361 | 1330 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Min. Druckregelbereich(bar) | 0,5 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Druckregelventil, LR Serie, die Teilenummer ist LR-3/4-D-O-DI-MAXI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR-3/4-D-O-DI-MAXI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Max. Druckhysterese(bar)
Max. Druckregelbereich(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Baugröße
Druckanzeige
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Betriebsmedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LR-1-D-7-O-MAXI |
LR-1-D-DI-MAXI |
LR-1-D-MAXI |
LR-3/4-D-O-I-MIDI |
LR-3/4-D-O-MAXI |
LR-3/4-D-O-MIDI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Normalnenndurchfluss (l/min) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Max. Druckhysterese (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Baugröße | Druckanzeige | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12500 | 0~1,6 | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss | G1 | G1 | 0,4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Maxi | G1/4 vorbereitet | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 162605 | 1100 | ||
135.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7000 | 0,1~1,6 | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss | G1 | G1 | 0,4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Maxi | mit Manometer | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 192364 | 1400 | ||
190.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11500 | 0~1,6 | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss | G1 | G1 | 0,4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Maxi | mit Manometer | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | - | 159627 | 1200 | ||
90.25 € | 1 | auf Anfrage | 3500 | 0~1,6 | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss | G3/4 | G3/4 | 0,2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Midi | G1/4 vorbereitet | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | - | 192324 | 660 | ||
180.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11000 | 0~1,6 | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss | G3/4 | G3/4 | 0,4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Maxi | G1/4 vorbereitet | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | - | 162596 | 1100 | ||
76.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3500 | 0~1,6 | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss | G3/4 | G3/4 | 0,2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Midi | G1/4 vorbereitet | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 162595 | 660 |