Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LR-3/4-D-I-MIDI |
LR-3/4-D-MIDI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Normalnenndurchfluss (l/min) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Max. Druckhysterese (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Baugröße | Druckanzeige | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.57 € | 1 | auf Anfrage | 3500 | 0~1,6 | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss | G3/4 | G3/4 | 0,2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Midi | mit Manometer | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | - | 192316 | 720 | ||
85.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3500 | 0~1,6 | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss | G3/4 | G3/4 | 0,2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Midi | mit Manometer | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 162581 | 720 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Min. Druckregelbereich(bar) | 0,5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Max. Druckhysterese(bar)
Max. Druckregelbereich(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Baugröße
Druckanzeige
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften