Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DPA-100-16 |
DPA-100-16-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Eingangsdruck 1 (bar) | Ausgangsdruck 2 (bar) | Min. Druckregelbereich (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Druckanzeige | Kolben-Durchmesser (mm) | Volumen (l) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,021.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2~1 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 2 - 10 | 4 - 16 | 4 | 16 | G1/4 vorbereitet | 100 | - | 188399 | 13000 | ||
2,046.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2~1 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 2 - 10 | 4 - 16 | 4 | 16 | G1/4 vorbereitet | 100 | - | 549402 | 13000 |
Loading...
Min. Umgebungstemperatur(°C) | 5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Lagertemperatur(°C) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Volumen(l)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Eingangsdruck 1(bar)
Ausgangsdruck 2(bar)
Min. Druckregelbereich(bar)
Max. Druckregelbereich(bar)
Druckanzeige
Kolben-Durchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften