Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-A |
CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A |
CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Funktionsweise | Normalnenndurchfluss (l/min) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppeltwirkend | 50 | 3929313 | |||
617.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | einfachwirkend | 50 | 3929370 | |||
866.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppeltwirkend | 130 | 3929539 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PC-verstärkt | Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Dichtungen | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | 3 | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Pneumatischer Anschluss | G1/8 | Schutzart | IP65 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Gewicht(g) | 970 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktionsweise
Normalnenndurchfluss(l/min)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften