Magnetspule, VACC Serie

Magnetspule, VACC Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VACC-S18-120-A1-1
VACC-S18-120-A1-1A
VACC-S18-120-A1-2A
VACC-S18-120-A1-3A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Manufacturer part #

171.20 €

1 16 Arbeitstage 8040580

171.20 €

1 28 Arbeitstage 8040890

171.20 €

1 28 Arbeitstage 8040582

171.20 €

1 28 Arbeitstage 8040584

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA, Stahl Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Schutzart IP65 Isolierstoffklasse H Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 530

Technischer Support