Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPE18-P1-5/3GS-1/4
Teilenummer
|
---|
CPE18-P1-5/3GS-1/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 14 | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.82 € | 1 | auf Anfrage | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3 geschlossen | 1450 | extern | reversibel | - | mechanische Feder | 34 | 20 | -0,9 | 2,5 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550158 | 200 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR | Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 | Anschluss Steuerabluft 82 | M5 |
Anschluss Steuerluft 12 | M5 | Überdeckung | positive Überdeckung | Baubreite(mm) | 18 |
Nennweite(mm) | 8 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 |
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) | 3300 | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) | 3100 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Grundventil, CPE18 Serie, die Teilenummer ist CPE18-P1-5/3GS-1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPE18-P1-5/3GS-1/4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltzeit um(ms)
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Anschluss Steuerabluft 84
Anschluss Steuerluft 14
Ventilfunktion
Normalnenndurchfluss(l/min)
Steuerluftversorgung
Strömungsrichtung
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Min. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Steuermedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CPE18-P1-3OLS-1/4 |
CPE18-P1-5/3B-1/4 |
CPE18-P1-5/3BS-1/4 |
CPE18-P1-5J-1/4 |
CPE18-P1-5JS-1/4 |
CPE18-P1-5L-1/4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 14 | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.42 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | 3/2 offen monostabil | 1700 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 30 | 36 | -0,9 | 2,5 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550166 | 110 | ||
136.82 € | 1 | auf Anfrage | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3 belüftet | 1300 | intern | nicht reversibel | - | mechanische Feder | 34 | 20 | 2,5 | - | - | - | 550161 | 200 | ||
143.82 € | 1 | auf Anfrage | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3 belüftet | 1300 | extern | reversibel | - | mechanische Feder | 34 | 20 | -0,9 | 2,5 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550162 | 200 | ||
98.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2 bistabil | 1500 | intern | nicht reversibel | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | 550155 | 190 | ||
105.80 € | 1 | auf Anfrage | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2 bistabil | 1500 | extern | reversibel | 15 | - | - | - | -0,9 | 2 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550156 | 190 | ||
91.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2 monostabil | 1500 | intern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 32 | 30 | 2,5 | - | - | - | 550153 | 180 |