Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-ANC |
VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-ANP |
VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-ANC |
VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-ANP |
VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-ANC |
VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-ANP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Schrauben | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | Anschluss Steuerhilfsluft 14 | Anschluss Steuerhilfsluft 12 | Betriebsspannungsbereich DC (V) | Schutzart | Ventilfunktion | Überdeckung | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte (l/min) | Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet (l/min) | Durchfluss Ventil (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Ventilgröße (mm) | Spulenkennwerte (V) | Schaltausgang | b-Wert | C-Wert (l/sbar) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Schaltzeit um (dominierend) (ms) | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal (µs) | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal (µs) | Steuermedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.98 € | 1 | 13 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss, PA | FPM, NBR | Stahl verzinkt | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 26 | 9 | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | extern | beliebig | - | mechanische Feder | 54 | 20 | - | 24 V DC: 1,6 W | NPN | - | - | -0,9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1200 | 1100 | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 8033076 | 307 | ||
182.98 € | 1 | 13 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss, PA | FPM, NBR | Stahl verzinkt | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 26 | 9 | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | extern | beliebig | - | mechanische Feder | 54 | 20 | - | 24 V DC: 1,6 W | NPN | - | - | -0,9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1200 | 1100 | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 8033077 | 264 | ||
182.98 € | 1 | 13 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss, PA | FPM, NBR | Stahl verzinkt | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 26 | 9 | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | extern | beliebig | - | mechanische Feder | 54 | 20 | - | 24 V DC: 1,6 W | NPN | - | - | -0,9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1200 | 1100 | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 8033053 | 307 | ||
182.98 € | 1 | 13 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss, PA | FPM, NBR | Stahl verzinkt | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 26 | 9 | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | extern | beliebig | - | mechanische Feder | 54 | 20 | - | 24 V DC: 1,6 W | NPN | - | - | -0,9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1200 | 1100 | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 8033054 | 264 | ||
187.89 € | 1 | 13 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss, PA | FPM, NBR | Stahl verzinkt | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 26 | 9 | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | extern | beliebig | - | mechanische Feder | 54 | 20 | - | 24 V DC: 1,6 W | NPN | - | - | -0,9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1200 | 1100 | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 8033030 | 307 | ||
187.89 € | 1 | 13 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss, PA | FPM, NBR | Stahl verzinkt | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 26 | 9 | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | extern | beliebig | - | mechanische Feder | 54 | 20 | - | 24 V DC: 1,6 W | NPN | - | - | -0,9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1200 | 1100 | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 8033031 | 264 |
Loading...
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss Steuerhilfsluft 14
Anschluss Steuerhilfsluft 12
Betriebsspannungsbereich DC(V)
Schaltzeit um(ms)
Ventilgröße(mm)
b-Wert
C-Wert(l/sbar)
Schaltzeit um (dominierend)(ms)
Steuermedium
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Werkstoff Schrauben
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14
Schutzart
Ventilfunktion
Überdeckung
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Normalnenndurchfluss(l/min)
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte(l/min)
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet(l/min)
Durchfluss Ventil(l/min)
Steuerluftversorgung
Strömungsrichtung
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Spulenkennwerte(V)
Schaltausgang
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften